Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1957 € - 0,359 € | 2022 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
0,4688 € - 0,7631 € | 14211 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
0,136 € - 0,176 € | 20748 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
0,2027 € - 0,3703 € | 7468 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1205 € - 0,1675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.228 in
5.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,176 € - 0,3196 € | 2609 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1816 € - 0,3308 € | 25409 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,176 € - 0,3196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1175 € - 0,2154 € | 5300 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2309 € - 0,2647 € | 96577 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
0,3463 € - 0,5618 € | 2917 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
0,3632 € - 0,3632 € | 3023 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 34349 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
0,3013 € - 0,3013 € | 70331 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,2013 € - 0,2126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
0,2464 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | 610 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1367 € - 0,1591 € | 2138 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
0,1605 € - 0,1844 € | 9633 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
Typ 3
|
||
0,1717 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.