Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,024 € - 0,024 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0229 € - 0,0229 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0174 € - 0,0174 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0436 € - 0,0436 € 1992 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0167 € - 0,0167 € 10168 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0408 € - 0,0504 € 770 Auf Lager
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,0554 € - 0,0684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0536 € - 0,0662 € 782 Auf Lager
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,1094 € - 0,135 € 374 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € 28996 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
2,9806 € - 3,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
0,9753 € - 1,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,0464 € - 1,1626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,509 € - 1,6766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,8119 € - 2,0132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,5462 € - 1,718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,5411 € - 1,7124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
1,0644 € - 1,1827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,8352 € - 3,1502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • von 7
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,024 € - 0,024 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0229 € - 0,0229 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0174 € - 0,0174 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

10240076

Preisbereich
0,0436 € - 0,0436 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

10240038

Preisbereich
0,0167 € - 0,0167 €

Lagerbestände
10168 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    5.6 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Preisbereich
0,0443 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.3 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Preisbereich
0,0504 € - 0,0408 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.4 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Preisbereich
0,0684 € - 0,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Innendurchmesser
    6.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Preisbereich
0,0662 € - 0,0536 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Preisbereich
0,135 € - 0,1094 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Carbonstahl

10639214

Preisbereich
3,3118 € - 2,9806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.9 mm
  • Last bei flacher Position
    9163.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443804

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443859

Preisbereich
1,1626 € - 1,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    716.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 8.1 mm 15.9 mm Edelstahl

10444306

Preisbereich
1,6766 € - 1,509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1134.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 12.8 mm 25.4 mm Edelstahl

10444382

Preisbereich
2,0132 € - 1,8119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    658.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 28.6 mm Carbonstahl

10444085

Preisbereich
1,718 € - 1,5462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1128.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 17.6 mm 34.9 mm Carbonstahl

10444160

Preisbereich
1,7124 € - 1,5411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    34.9 mm
  • Innendurchmesser
    17.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1001.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbonstahl

10234860

Preisbereich
1,1827 € - 1,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    281.60 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Edelstahl

10641965

Preisbereich
3,1502 € - 2,8352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.0 mm
  • Last bei flacher Position
    3870.0 N