Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,9753 € - 1,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,0464 € - 1,1626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,1185 € - 1,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
1,3042 € - 1,4491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
1,7387 € - 1,9319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
0,9955 € - 1,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,0384 € - 1,1538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
2,9806 € - 3,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
3,0638 € - 3,4043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
1,1426 € - 1,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
7,4663 € - 8,2959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
2,6266 € - 2,9185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
1,0657 € - 1,1841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
9,5238 € - 10,582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
2,7893 € - 3,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
7,0493 € - 7,8325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
5,4358 € - 6,0398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,1487 € - 1,2763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
7,9615 € - 8,8462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
6,3791 € - 7,0879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
  • von 7
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443804

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443859

Preisbereich
1,1626 € - 1,0464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    716.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbonstahl

10444016

Preisbereich
1,2428 € - 1,1185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1018.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 14.4 mm 28.6 mm Carbonstahl

10419397

Preisbereich
1,4491 € - 1,3042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    28.6 mm
  • Innendurchmesser
    14.4 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    733.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 32.1 mm Carbonstahl

10444153

Preisbereich
1,9319 € - 1,7387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    32.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Höhe unter Last
    1.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1548.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443811

Preisbereich
1,1061 € - 0,9955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    213.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443934

Preisbereich
1,1538 € - 1,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    289.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Carbonstahl

10639214

Preisbereich
3,3118 € - 2,9806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.9 mm
  • Last bei flacher Position
    9163.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Carbonstahl

10642856

Preisbereich
3,4043 € - 3,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.1 mm
  • Höhe unter Last
    2.8 mm
  • Last bei flacher Position
    6619.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbonstahl

10443866

Preisbereich
1,2696 € - 1,1426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    170.40 N
Belleville-Unterlegscheibe 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Carbonstahl

10642832

Preisbereich
8,2959 € - 7,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Höhe unter Last
    4.6 mm
  • Last bei flacher Position
    26569.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Edelstahl

10641088

Preisbereich
2,9185 € - 2,6266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Last bei flacher Position
    3443.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 6.5 mm 12.7 mm Edelstahl

10444252

Preisbereich
1,1841 € - 1,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    245.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Edelstahl

10633908

Preisbereich
10,582 € - 9,5238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Höhe unter Last
    2.7 mm
  • Last bei flacher Position
    5867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Carbonstahl

10628898

Preisbereich
3,0992 € - 2,7893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    3825.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Carbonstahl

10639184

Preisbereich
7,8325 € - 7,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    3.8 mm
  • Höhe unter Last
    4.3 mm
  • Last bei flacher Position
    19105.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Edelstahl

10641040

Preisbereich
6,0398 € - 5,4358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    1.7 mm
  • Höhe unter Last
    2.5 mm
  • Last bei flacher Position
    3825.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 8.1 mm 15.9 mm Edelstahl

10444290

Preisbereich
1,2763 € - 1,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    547.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Edelstahl

10634691

Preisbereich
8,8462 € - 7,9615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    12602.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Carbonstahl

10633564

Preisbereich
7,0879 € - 6,3791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    76.2 mm
  • Innendurchmesser
    38.1 mm
  • Stärke
    2.4 mm
  • Höhe unter Last
    3.6 mm
  • Last bei flacher Position
    7251.0 N