Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0268 € - 0,0331 € 2901 Auf Lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
1,1426 € - 1,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,998 € - 1,1089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,4327 € - 1,5919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
1,5857 € - 1,7619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
1,3133 € - 1,4592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
1,727 € - 1,9189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
1,0953 € - 1,217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,0505 € - 1,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,151 € - 1,2789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
1,2041 € - 1,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
0,9955 € - 1,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,0644 € - 1,1827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
4,1197 € - 4,5775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
5,3172 € - 5,908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
1,9893 € - 2,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,5411 € - 1,7124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
3,4893 € - 3,877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
7,0493 € - 7,8325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
7,4663 € - 8,2959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
  • von 7
Federscheibe 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Preisbereich
0,0331 € - 0,0268 €

Lagerbestände
2901 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbonstahl

10443866

Preisbereich
1,2696 € - 1,1426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    170.40 N
Belleville-Unterlegscheibe 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Carbonstahl

10645468

Preisbereich
1,1089 € - 0,998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Last bei flacher Position
    618.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 6.5 mm 12.7 mm Edelstahl

10444276

Preisbereich
1,5919 € - 1,4327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    716.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 11.2 mm 22.2 mm Edelstahl

10444351

Preisbereich
1,7619 € - 1,5857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 16.0 mm 31.8 mm Carbonstahl

10444115

Preisbereich
1,4592 € - 1,3133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    31.8 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 38.1 mm Carbonstahl

10444191

Preisbereich
1,9189 € - 1,727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    947.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbonstahl

10444047

Preisbereich
1,217 € - 1,0953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    658.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443941

Preisbereich
1,1672 € - 1,0505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    414.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 17.5 mm Carbonstahl

10443927

Preisbereich
1,2789 € - 1,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    471.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbonstahl

10444009

Preisbereich
1,3379 € - 1,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443811

Preisbereich
1,1061 € - 0,9955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    213.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 3.5 mm 11.1 mm Carbonstahl

10234860

Preisbereich
1,1827 € - 1,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    281.60 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Carbonstahl

10628881

Preisbereich
4,5775 € - 4,1197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.2 mm
  • Höhe unter Last
    3.6 mm
  • Last bei flacher Position
    13812.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Carbonstahl

10642825

Preisbereich
5,908 € - 5,3172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    2.8 mm
  • Höhe unter Last
    3.5 mm
  • Last bei flacher Position
    12366.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 38.1 mm Carbonstahl

10444214

Preisbereich
2,2103 € - 1,9893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Höhe unter Last
    2.2 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1868.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 17.6 mm 34.9 mm Carbonstahl

10444160

Preisbereich
1,7124 € - 1,5411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    34.9 mm
  • Innendurchmesser
    17.6 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1001.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Carbonstahl

10630358

Preisbereich
3,877 € - 3,4893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    1.9 mm
  • Höhe unter Last
    2.9 mm
  • Last bei flacher Position
    4893.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Carbonstahl

10639184

Preisbereich
7,8325 € - 7,0493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    3.8 mm
  • Höhe unter Last
    4.3 mm
  • Last bei flacher Position
    19105.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Carbonstahl

10642832

Preisbereich
8,2959 € - 7,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    28.6 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Höhe unter Last
    4.6 mm
  • Last bei flacher Position
    26569.0 N