Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Federscheibe, die so konzipiert ist, dass sie eine gleichmäßige Kraft über eine große Durchbiegungsspanne aufrechterhält. Sie kann mehrfach gestapelt werden und verteilt eine hohe Tragfähigkeit und nimmt gleichzeitig wenig Platz ein. Sie reagiert gut auf Druck-, Stoß-, Schlag- oder Vibrationsschwankungen. Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, Carbonstahl Farbe: Natur, Weiß, Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
0,0174 € - 0,0174 € 3156 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,024 € - 0,024 € 1770 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0229 € - 0,0229 € 21 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,9702 € - 1,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
0,9686 € - 1,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
0,0268 € - 0,0331 € 2901 Auf Lager
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,1114 € - 0,1376 € 28996 Auf Lager
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,921 € - 1,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
10443903 1,1224 € - 1,2471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,4344 € - 1,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
0,9955 € - 1,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,1947 € - 1,3275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,1561 € - 1,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
0,9753 € - 1,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,151 € - 1,2789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
1,1426 € - 1,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
14.3 mm
0.5 mm
1,0505 € - 1,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,4343 € - 1,5937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
1,2041 € - 1,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
1,5941 € - 1,7713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
  • von 7
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

10240045

Preisbereich
0,0174 € - 0,0174 €

Lagerbestände
3156 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

10240069

Preisbereich
0,024 € - 0,024 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

10240052

Preisbereich
0,0229 € - 0,0229 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Stahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443835

Preisbereich
1,078 € - 0,9702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    245.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443828

Preisbereich
1,0762 € - 0,9686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    169.0 N
Federscheibe 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Preisbereich
0,0331 € - 0,0268 €

Lagerbestände
2901 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Federscheibe 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
28996 Auf Lager
Merkmale
  • Außendurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 12.7 mm Carbonstahl

10443842

Preisbereich
1,0233 € - 0,921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Höhe unter Last
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    356.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbonstahl

10443903

Preisbereich
1,2471 € - 1,1224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    15.9 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Höhe unter Last
    1.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1134.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443989

Preisbereich
1,5938 € - 1,4344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Höhe unter Last
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1174.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443811

Preisbereich
1,1061 € - 0,9955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    213.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 16.2 mm Carbonstahl

10443910

Preisbereich
1,3275 € - 1,1947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    16.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    444.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443996

Preisbereich
1,2845 € - 1,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Höhe unter Last
    1.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1624.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 11.1 mm Carbonstahl

10443804

Preisbereich
1,0837 € - 0,9753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Höhe unter Last
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    151.20 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 5.6 mm 17.5 mm Carbonstahl

10443927

Preisbereich
1,2789 € - 1,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    471.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 4.8 mm 14.3 mm Carbonstahl

10443866

Preisbereich
1,2696 € - 1,1426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Höhe unter Last
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    170.40 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm Carbonstahl

10443941

Preisbereich
1,1672 € - 1,0505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Höhe unter Last
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    414.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbonstahl

10444054

Preisbereich
1,5937 € - 1,4343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.1 mm
  • Höhe unter Last
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    943.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbonstahl

10444009

Preisbereich
1,3379 € - 1,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbonstahl

10444078

Preisbereich
1,7713 € - 1,5941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Stärke
    1.9 mm
  • Höhe unter Last
    2.1 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2549.0 N