Menü Suche

Square Tube Inserts - Metal

Auf Lager

Stopfen aus Metall für Vierkantrohre dienen dazu, ein Vierkantrohr oder ein Rohrende vor der Endbearbeitung dicht zu verschließen. Sie verhindern Kratzer und Beschädigungen der Oberflächen und schützen das Rohr vor Verunreinigungen während der Montage.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Material: Stahl Farbe: Natur Seriennummer: SR1554

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA t Kaufen
2,023 € - 4,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
1.6 mm
2,0947 € - 4,1881 € 900 Auf Lager
25.4 mm
1.6 mm
Rohreinsatz 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Natur Stahl

10162989

Preisbereich
4,0374 € - 2,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Kohlenstoffarmer Stahl
Rohreinsatz 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Natur Stahl

10162996

Preisbereich
4,1881 € - 2,0947 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Kohlenstoffarmer Stahl