Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 2938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 625 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1413 € | 2365 Auf Lager |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 2708 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 1007 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1266 € | 248 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,1245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,1003 € | 13590 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 13998 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 11219 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 3877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.