Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10150184 | 0,0481 € - 0,0704 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 0,1678 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 625 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | 2007 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 12759 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0898 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 2938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 5991 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0699 € | 4226 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0738 € | 28500 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 398 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0564 € | 7000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 4898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0811 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.