Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10363720 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1506 € | 1998 Auf Lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,0908 € - 0,1245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 10378359 | 0,0248 € - 0,0289 € | 34872 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,1321 € - 0,1592 € | 2042 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0747 € | 2227 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 3877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 13998 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | 47096 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 996 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 7300 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0248 € - 0,0289 € | 6386 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1023 € | 3181 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 10150238 | 0,0613 € - 0,0652 € | 2054 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm