Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0915 € - 0,1258 € | 13436 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | 2007 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 12759 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0898 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 22000 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0699 € | 4226 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0738 € | 28500 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,0881 € | 2348 Auf Lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 4898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0811 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0564 € | 7000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2094 € | 398 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0597 € | 2938 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,05 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | 5991 Auf Lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 625 Auf Lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 2000 Auf Lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10150184 | 0,0481 € - 0,0704 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm