Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,1506 € | 1998 Auf Lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 10363720 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 10378359 | 0,0248 € - 0,0289 € | 34872 Auf Lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,0908 € - 0,1245 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0483 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,122 € | 47096 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2568 € | 7300 Auf Lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1900 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0694 € | 3877 Auf Lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0875 € | 11219 Auf Lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,1009 € | 6074 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0564 € | 7000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 10150238 | 0,0613 € - 0,0652 € | 2054 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
|
| 0,1321 € - 0,1592 € | 2042 Auf Lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 2000 Auf Lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1506 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.