Menü Suche

Standardgriffe - bogenförmig, Kunststoff

Auf Lager

Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage..

Seriennummer: SR5587, SR5586

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Grifffarbe Gesamthöhe Kaufen
18,7416 € - 20,824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
140.0 mm
PA6 GF30
Schraubbefestigung
Schwarz
50.0 mm
4,828 € - 5,3645 € 426 Auf Lager
M2
PA6 GF30
Schraubbefestigung
Schwarz
7,7643 € - 8,6271 € 1070 Auf Lager
Bore
PP
Schraubbefestigung
Schwarz
4,1185 € - 4,5762 € 1532 Auf Lager
M2
PA6 GF30
Schraubbefestigung
Grau
6,9324 € - 7,7027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Bore
PP
Schraubbefestigung
Schwarz
2,9819 € - 2,9819 € 2498 Auf Lager
M6
120.0 mm
PA
Plain
Schwarz
35.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 20 Auf Lager
Bore
PP
Schraubbefestigung
Schwarz
4,828 € - 5,3645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
PA6 GF30
Schraubbefestigung
Schwarz
4,1185 € - 4,5762 € 150 Auf Lager
M2
PA6 GF30
Schraubbefestigung
Schwarz
0,3083 € - 0,3632 € 400 Auf Lager
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
8.5 mm
6,1659 € - 7,1809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
6,2846 € - 7,1809 € 342 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
5,6514 € - 7,1809 € 240 Auf Lager
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Schraubbefestigung
Grau
33.0 mm
12,1173 € - 26,3724 € 837 Auf Lager
M6
137.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
41.0 mm
0,0423 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
9.5 mm
13,5138 € - 29,396 € 429 Auf Lager
M10
160.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
56.0 mm
8,3874 € - 18,283 € 119 Auf Lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Schwarz
43.0 mm
0,3083 € - 0,3632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
17.0 mm
Nylon
Mit Gewinde
10.5 mm
7,5498 € - 16,4602 € 625 Auf Lager
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Schwarz
43.0 mm
12,5737 € - 37,4634 € 1900 Auf Lager
M8
160.0 mm
PA
Gewindeeinsatz
Schwarz
56.0 mm
  • von 3
Standardgriff 120.0 mm M5 PA6 GF30 Schwarz

20512798

Preisbereich
20,824 € - 18,7416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
Standardgriff 28.5 mm M2 PA6 GF30 Schwarz

20338527

Preisbereich
5,3645 € - 4,828 €

Lagerbestände
426 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PA6 GF30
Standardgriff 112.0 mm Bore PP Schwarz

20338589

Preisbereich
8,6271 € - 7,7643 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PP
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PP
Standardgriff 28.5 mm M2 PA6 GF30 Grau

20338503

Preisbereich
4,5762 € - 4,1185 €

Lagerbestände
1532 Auf Lager
Merkmale
  • Breite Unterteil
    8.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
  • Griffausführung
    Standardgriff
Pull Handle 138.0 mm Bore PP Black

20338596

Preisbereich
7,7027 € - 6,9324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PP
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PP
Handgriff 93.0 mm M6 PA Schwarz

20087883

Preisbereich
2,9819 € - 2,9819 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    93.4 mm
  • Abstand Montagebohrung
    93.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Grifffarbe
    Schwarz
Standardgriff 89.0 mm Bore PP Schwarz

20338572

Preisbereich
6,3905 € - 5,7514 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PP
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PP
Standardgriff 28.5 mm M2 PA6 GF30 Schwarz

20338534

Preisbereich
5,3645 € - 4,828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PA6 GF30
Standardgriff 28.5 mm M2 PA6 GF30 Schwarz

20338510

Preisbereich
4,5762 € - 4,1185 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    PA6 GF30
  • Griffausführung
    Standardgriff
  • Material
    PA6 GF30
Abdeckkappe M8 Nylon Gelb

10260661

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187968

Preisbereich
7,1809 € - 6,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187944

Preisbereich
7,1809 € - 6,2846 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Gebogener Handgriff 93.5 mm Non Threaded GF PA Grau

10187951

Preisbereich
7,1809 € - 5,6514 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    74.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.0 mm
  • Grifffarbe
    Grau
  • Griffmaterial
    GF PA
Handgriff 120.0 mm M6 PA Schwarz

10259160

Preisbereich
26,3724 € - 12,1173 €

Lagerbestände
837 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    137.0 mm
  • Breite Unterteil
    28.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    137.0 mm
Abdeckkappe M6 Nylon Grün

10260616

Preisbereich
0,0423 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Handgriff 132.0 mm M10 PA Schwarz

10259191

Preisbereich
29,396 € - 13,5138 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    156.0 mm
  • Breite Unterteil
    34.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
Abgewinkelter Griff 108.0 mm Non Threaded GF PA Schwarz

10259146

Preisbereich
18,283 € - 8,3874 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    126.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Material Stangenende
    GF PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Abdeckkappe M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Orange

10260715

Preisbereich
0,3632 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Orange
  • Griffmaterial
    Nylon
  • Material
    Nylon
Abgewinkelter Griff 108.0 mm Non Threaded GF PA Schwarz

10259153

Preisbereich
16,4602 € - 7,5498 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    126.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Material Stangenende
    GF PA
  • Grifffarbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M8 PA Schwarz

10259184

Preisbereich
37,4634 € - 12,5737 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    156.0 mm
  • Breite Unterteil
    34.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm