Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7896 € - 28,7444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2437 € - 0,3009 € | 250 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Clipbefestigung
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6,7004 € - 16,8731 € | 534 Auf Lager |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 11,4352 € - 28,7444 € | 200 Auf Lager |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,8352 € - 12,2028 € | 3850 Auf Lager |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,9469 € - 1,859 € | 2450 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,5426 € - 16,4512 € | 1674 Auf Lager |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,6287 € - 16,6621 € | 1889 Auf Lager |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7722 € - 16,6621 € | 519 Auf Lager |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 11,4352 € - 28,7444 € | 102 Auf Lager |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10252680 | 4,8352 € - 12,2028 € | 1910 Auf Lager |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 6,3848 € - 16,0897 € | 4185 Auf Lager |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3525 € | 900 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10,7896 € - 27,1174 € | 2849 Auf Lager |
M8 x 9
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,5513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clipbefestigung
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 6,3848 € - 16,0897 € | 5678 Auf Lager |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,8196 € - 19,7053 € | 5173 Auf Lager |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10252550 | 5,7965 € - 14,553 € | 4996 Auf Lager |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 10252635 | 7,0448 € - 17,6866 € | 4147 Auf Lager |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.