Menü Suche

Standardgriffe - Bügelgriffe, Kunststoff

Auf Lager

Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
6,7722 € - 16,6621 € 519 Auf Lager
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
4,8352 € - 12,2028 € 3850 Auf Lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
6,5426 € - 16,4512 € 1674 Auf Lager
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
5,7965 € - 14,553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1889 Auf Lager
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,7004 € - 16,8731 € 534 Auf Lager
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
7,8196 € - 19,7053 € 3219 Auf Lager
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
10252635 7,0448 € - 17,6866 € 4147 Auf Lager
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
6,6287 € - 16,6621 € 1975 Auf Lager
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
0,1793 € - 0,3525 € 900 Auf Lager
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
24.0 mm
24.0 mm
4,5195 € - 11,329 € 2500 Auf Lager
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
0,1793 € - 0,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
24.0 mm
24.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 102 Auf Lager
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 450 Auf Lager
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2826 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clipbefestigung
16.0 mm
26.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 70 Auf Lager
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
11,6217 € - 29,2265 € 61 Auf Lager
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
11,4352 € - 28,7444 € 200 Auf Lager
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10,7896 € - 27,1174 € 2849 Auf Lager
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
10252680 4,8352 € - 12,2028 € 1910 Auf Lager
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
  • von 2
Handgriff 117.0 mm M5 x 9

10252598

Preisbereich
16,6621 € - 6,7722 €

Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm

10252697

Preisbereich
12,2028 € - 4,8352 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 132.0 mm

10252703

Preisbereich
16,4512 € - 6,5426 €

Lagerbestände
1674 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handgriff 105.0 mm M6 x 9

10252567

Preisbereich
14,553 € - 5,7965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    105.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M6 x 9

10252604

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1889 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 93.5 mm M6 x 9

10252628

Preisbereich
16,8731 € - 6,7004 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M6 x 9

10252642

Preisbereich
19,7053 € - 7,8196 €

Lagerbestände
3219 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    156.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252635

Preisbereich
17,6866 € - 7,0448 €

Lagerbestände
4147 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 9

10252611

Preisbereich
16,6621 € - 6,6287 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    133.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Weiß

10394953

Preisbereich
0,3525 € - 0,1793 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Weiß
Handgriff 93.5 mm

10252673

Preisbereich
11,329 € - 4,5195 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    93.5 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verpackungsgriffe 24.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394960

Preisbereich
0,3525 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    158.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 120.0 mm M6 x 9

10252765

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M8 x 15

10252789

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 15
  • Farbe
    Schwarz
Verpackungsgriffe 160.0 mm Non Threaded LDPE Schwarz

10394984

Preisbereich
0,5513 € - 0,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    160.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm M8 x 15

10252758

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 15
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 132.0 mm M10 x 16

10252796

Preisbereich
29,2265 € - 11,6217 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    132.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    160.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 16
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 120.0 mm M8 x 9

10252772

Preisbereich
28,7444 € - 11,4352 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
  • Gesamthöhe
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    140.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 179.0 mm M8 x 9

10252666

Preisbereich
27,1174 € - 10,7896 €

Lagerbestände
2849 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    179.0 mm
  • Gesamthöhe
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    204.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 9
  • Farbe
    Schwarz
Handgriff 117.0 mm

10252680

Preisbereich
12,2028 € - 4,8352 €

Lagerbestände
1910 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Montagebohrung
    117.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790