Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
3,9173 € - 5,3787 € 33 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Phenolharz
2,8836 € - 3,2168 € 8 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Through Hole
9.0 mm
PP
6,8073 € - 9,1467 € 100 Auf Lager
63.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Phenolharz
2,4469 € - 5,1386 € 49035 Auf Lager
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PA
1,5943 € - 1,7698 € 210 Auf Lager
28.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
TPE
2,7477 € - 6,8898 € 418 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,8873 € - 2,0952 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
1,0034 € - 2,1071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,8298 € - 4,2381 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
1,9548 € - 2,1415 € 1500 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,3512 € - 5,7988 € 419 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
3,3203 € - 3,7006 € 190 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
3,2324 € - 3,4516 € 406 Auf Lager
40.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
Phenolharz
2,2528 € - 2,4922 € 9 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
2,8084 € - 3,1155 € 28 Auf Lager
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
3,3694 € - 3,6242 € 312 Auf Lager
40.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
Phenolharz
2,9585 € - 6,2129 € 340 Auf Lager
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
Phenolharz
1,6236 € - 1,8137 € 455 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
6,0403 € - 8,6002 € 49 Auf Lager
63.0 mm
M12
Threaded Male
25.0 mm
Phenolharz
10275290 4,2663 € - 4,745 € 90 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
  • von 14
Handrad 50.0 mm M8 30.0 mm Stahl Phenolharz

10251997

Preisbereich
5,3787 € - 3,9173 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    7
Handrad 28.0 mm M6 9.0 mm PP

10275245

Preisbereich
3,2168 € - 2,8836 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad 63.0 mm M8 20.0 mm Stahl Phenolharz

10252017

Preisbereich
9,1467 € - 6,8073 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    7
Handrad 50.0 mm M10 25.0 mm Stahl PA

10257395

Preisbereich
5,1386 € - 2,4469 €

Lagerbestände
49035 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Weicher Knopf 28.0 mm M5 10.0 mm Stahl TPE

10271308

Preisbereich
1,7698 € - 1,5943 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
Handrad 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280454

Preisbereich
6,8898 € - 2,7477 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Weicher Knopf 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl TPE

10271414

Preisbereich
2,0952 € - 1,8873 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm Stahl PA

10257340

Preisbereich
2,1071 € - 1,0034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 50.0 mm M8 25.0 mm Stahl PP

10275405

Preisbereich
4,2381 € - 3,8298 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10257425

Preisbereich
2,1415 € - 1,9548 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl PA

10280744

Preisbereich
5,7988 € - 2,3512 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Weicher Knopf 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl TPE

10271537

Preisbereich
3,7006 € - 3,3203 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm Stahl Phenolharz

10251904

Preisbereich
3,4516 € - 3,2324 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 28.0 mm M6 20.0 mm Stahl PP

10275214

Preisbereich
2,4922 € - 2,2528 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Handrad 38.0 mm M8 38.0 mm Stahl PP

10275580

Preisbereich
3,1155 € - 2,8084 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm Stahl Phenolharz

10251911

Preisbereich
3,6242 € - 3,3694 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad 32.0 mm M6 30.0 mm Stahl Phenolharz

10251966

Preisbereich
6,2129 € - 2,9585 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    7
Weicher Knopf 28.0 mm M6 20.0 mm Stahl TPE

10271346

Preisbereich
1,8137 € - 1,6236 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
Handrad 63.0 mm M12 25.0 mm Stahl Phenolharz

10252031

Preisbereich
8,6002 € - 6,0403 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    7
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm Edelstahl PP

10275290

Preisbereich
4,745 € - 4,2663 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm