Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
1,6236 € - 1,8137 € 455 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
3,3203 € - 3,7006 € 190 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
0,9733 € - 1,0564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
5,8362 € - 6,4798 € 20 Auf Lager
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
10,4898 € - 10,6587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,8873 € - 2,0952 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
7,4826 € - 8,316 € 7 Auf Lager
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
PP
2,8084 € - 3,1155 € 28 Auf Lager
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
2,7477 € - 6,8898 € 418 Auf Lager
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
7,3089 € - 8,1149 € 13 Auf Lager
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
11,0389 € - 11,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
3,8298 € - 4,2381 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
1,6089 € - 1,7991 € 35 Auf Lager
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
8,1408 € - 10,0251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
1,408 € - 2,9568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,7843 € - 3,7843 € 1 Auf Lager
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
5,3681 € - 5,9678 € 2 Auf Lager
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
1,4642 € - 1,76 € 144 Auf Lager
25.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
PA
2,2384 € - 2,8442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
3,8016 € - 4,7591 € 140 Auf Lager
50.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
  • von 14
Weicher Knopf 28.0 mm M6 20.0 mm Stahl TPE

10271346

Preisbereich
1,8137 € - 1,6236 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
Weicher Knopf 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl TPE

10271537

Preisbereich
3,7006 € - 3,3203 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 17.0 mm Stahl PA

10257364

Preisbereich
1,0564 € - 0,9733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad 60.0 mm M10 60.0 mm Edelstahl PP

10275733

Preisbereich
6,4798 € - 5,8362 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10364383

Preisbereich
10,6587 € - 10,4898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Weicher Knopf 40.0 mm M8 35.0 mm Stahl TPE

10271414

Preisbereich
2,0952 € - 1,8873 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
Handrad 60.0 mm M12 60.0 mm Stahl PP

10275757

Preisbereich
8,316 € - 7,4826 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
Handrad 38.0 mm M8 38.0 mm Stahl PP

10275580

Preisbereich
3,1155 € - 2,8084 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    61.0 mm
Handrad 60.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10280454

Preisbereich
6,8898 € - 2,7477 €

Lagerbestände
418 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Handrad 60.0 mm M10 60.0 mm Stahl PP

10275740

Preisbereich
8,1149 € - 7,3089 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10364437

Preisbereich
11,1938 € - 11,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Handrad 50.0 mm M8 25.0 mm Stahl PP

10275405

Preisbereich
4,2381 € - 3,8298 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Weicher Knopf 28.0 mm M6 15.0 mm Stahl TPE

10271339

Preisbereich
1,7991 € - 1,6089 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    41.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 40.0 mm Stahl PA

10188064

Preisbereich
10,0251 € - 8,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    69.0 mm
Handrad 40.0 mm M6 20.0 mm Stahl PA

10280423

Preisbereich
2,9568 € - 1,408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    3
Weicher Knopf 50.0 mm M8 40.0 mm Stahl TPE

10271483

Preisbereich
3,7843 € - 3,7843 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    71.0 mm
Handrad 60.0 mm M12 30.0 mm Stahl PP

10275511

Preisbereich
5,9678 € - 5,3681 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Gesamthöhe
    65.0 mm
Handrad 25.0 mm M6 35.0 mm Stahl PA

10188187

Preisbereich
1,76 € - 1,4642 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 32.0 mm M6 30.0 mm Stahl PA

10188286

Preisbereich
2,8442 € - 2,2384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.5 mm
Handrad 50.0 mm M10 40.0 mm Stahl PA

10188545

Preisbereich
4,7591 € - 3,8016 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    71.0 mm