Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, LDPE, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1545 € - 2,9427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,591 € - 4,8295 € | 7 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,0457 € - 2,652 € | 16831 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,5741 € - 1,2057 € | 292 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,4643 € - 4,4353 € | 362 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,3342 € - 2,8018 € | 13020 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,3435 € - 0,5575 € | 900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grau
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,1638 € - 0,1638 € | 2098 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3435 € - 0,5575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,591 € - 4,8295 € | 738 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,8814 € - 2,5766 € | 234 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,591 € - 4,8013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,2706 € - 0,4921 € | 2000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,3943 € - 3,0621 € | 138 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,2221 € - 2,6893 € | 228 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,1865 € - 2,611 € | 1181 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1156 € - 0,1156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Weiß
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,4217 € - 4,3061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,5276 € - 1,8181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,408 € - 4,2651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.