Menü Suche

Augenschrauben

In Produktion

Diese Augenschrauben, auch als Ringschrauben bezeichnet, verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet. Dies ermöglicht exakte Anpassung und Flexibilität. Dieses Auge bietet einfache Manövrierbarkeit des Bolzens und macht es einfach, die Befestigung anzuziehen oder zu lösen.

Die Schwenkbewegung des Arms sichert nicht nur schnell und praktisch Komponenten, sondern spart auch viel Zeit und Aufwand. Ideal für Anwendungen mit häufiger De- und Remontage. Die Gewindebolzen sorgen für eine robuste Verbindung zwischen Komponenten und minimieren das Risiko, dass sich Teile lösen oder während des Betriebs versagen.

Sie sind einfach anfänglich per Hand und dann mit Werkzeugen zu installieren und zu entfernen; sobald der schwenkbare Abschnitt an seinem Platz ist, können sie in eine arretierte Position geschwungen und das Gewindeende gesichert werden. Sie kommen häufig in der Schwerindustrie zum Einsatz, wie zum Beispiel beim Maschinenschutz, in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Sie verfügen über eine Gewindestange mit einem Auge (Öse) am Schraubenkopf, was eine gleichmäßige Lastaufnahme für die Gabel bietet.
  • Die Schwenkbewegung des Arms sichert schnell Komponenten und spart auch viel Zeit und Aufwand.
  • Werden bei Automobil-, Bau- und Fertigungsanwendungen verwendet.
Material: Wärmebehandelter Stahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SR18822, SR18830

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Toleranz d1 d3 Material d2 l2 Kaufen
8,9922 € - 11,9827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
High Tolerance
M6
14.0
Edelstahl 304
6.0
32.0
13,0937 € - 16,3646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Wärmebehandelter Stahl
16.0
44.0
2,9282 € - 3,6654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
15,1289 € - 20,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Edelstahl 304
10.0
40.0
3,1982 € - 3,9977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Wärmebehandelter Stahl
6.0
18.0
3,8835 € - 4,8595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Wärmebehandelter Stahl
6.0
18.0
4,4234 € - 5,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
5,2541 € - 6,5728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Wärmebehandelter Stahl
10.0
26.0
4,2469 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
2,814 € - 3,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
4,0496 € - 5,0568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Wärmebehandelter Stahl
5.0
16.0
11,6816 € - 15,5754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
High Tolerance
M10
20.0
Edelstahl 304
10.0
40.0
4,2884 € - 5,3579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Wärmebehandelter Stahl
6.0
18.0
4,465 € - 5,5864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Wärmebehandelter Stahl
8.0
22.0
24,3599 € - 32,4799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
High Tolerance
M16
32.0
Edelstahl 304
16.0
50.0
10,2798 € - 12,8445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Wärmebehandelter Stahl
16.0
38.0
6,4171 € - 8,0265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Wärmebehandelter Stahl
12.0
30.0
12,3669 € - 16,4892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
High Tolerance
M8
18.0
Edelstahl 304
8.0
32.0
6,0121 € - 7,5177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Wärmebehandelter Stahl
10.0
26.0
7,2166 € - 9,0234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Wärmebehandelter Stahl
12.0
30.0
  • von 3
Schwenkriegel M6 50.0 7.0 Edelstahl 304

20199463

Preisbereich
11,9827 € - 8,9922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M16 150.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198329

Preisbereich
16,3646 € - 13,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M5 35.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198077

Preisbereich
3,6654 € - 2,9282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M10 100.0 12.0 Edelstahl 304

20199524

Preisbereich
20,165 € - 15,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M6 30.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198091

Preisbereich
3,9977 € - 3,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M6 80.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198138

Preisbereich
4,8595 € - 3,8835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M8 50.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198152

Preisbereich
5,5345 € - 4,4234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M10 60.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198190

Preisbereich
6,5728 € - 5,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M8 60.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198169

Preisbereich
5,306 € - 4,2469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M5 25.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198053

Preisbereich
3,52 € - 2,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M5 30.0 6.0 Wärmebehandelter Stahl

20198060

Preisbereich
5,0568 € - 4,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Schwenkriegel M10 50.0 12.0 Edelstahl 304

20199500

Preisbereich
15,5754 € - 11,6816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M6 60.0 7.0 Wärmebehandelter Stahl

20198121

Preisbereich
5,3579 € - 4,2884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Schwenkriegel M8 80.0 9.0 Wärmebehandelter Stahl

20198176

Preisbereich
5,5864 € - 4,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M16 75.0 17.0 Edelstahl 304

20199562

Preisbereich
32,4799 € - 24,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M16 80.0 17.0 Wärmebehandelter Stahl

20198299

Preisbereich
12,8445 € - 10,2798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Schwenkriegel M12 50.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198237

Preisbereich
8,0265 € - 6,4171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Schwenkriegel M8 75.0 9.0 Edelstahl 304

20199494

Preisbereich
16,4892 € - 12,3669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Schwenkriegel M10 100.0 12.0 Wärmebehandelter Stahl

20198213

Preisbereich
7,5177 € - 6,0121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Schwenkriegel M12 80.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

20198251

Preisbereich
9,0234 € - 7,2166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Toleranz
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0