T-Griffe haben Metalleinsätze oder -bolzen, die sich leicht einschrauben lassen und einen leicht zu greifenden Knopf mit ergonomischem Design bilden. Das T-Design bietet guten Halt, wodurch der Griff als Hebel oder für rasche Justierungen genutzt werden kann.
Seriennummer: SR6540
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,198 € - 7,0683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Gewindebohrung
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
7,1528 € - 8,9409 € | 20 Auf Lager |
M10
|
Gewindebohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,9415 € - 8,6875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Gewindebohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
5,4772 € - 11,5022 € | 6969 Auf Lager |
M8
|
Gewindeeinsatz
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
10,1138 € - 11,7852 € | 94 Auf Lager |
M10
|
Gewindebohrung
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
5,7447 € - 5,7447 € | 268 Auf Lager |
M6
|
Gewindebohrung
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,175 € - 7,1809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Gewindebohrung
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
4,7873 € - 5,9982 € | 24 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
9,6703 € - 11,2642 € | 25 Auf Lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
4,2945 € - 5,3646 € | 10 Auf Lager |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,9982 € - 7,4907 € | 230 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
6,6599 € - 13,9859 € | 7150 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
5,266 € - 6,5755 € | 19 Auf Lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
6,0724 € - 7,2936 € | 5 Auf Lager |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
10,2026 € - 11,8978 € | 201 Auf Lager |
M12
|
Gewindebohrung
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
5,3674 € - 6,2516 € | 27 Auf Lager |
M6
|
Gewindebohrung
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
7,7628 € - 9,0395 € | 220 Auf Lager |
M12
|
Gewindebohrung
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
19,8318 € - 19,8318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
13,4568 € - 13,4568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
11,8564 € - 11,8564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.