Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,3084 € - 0,3427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,3969 € - 0,441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
2.5 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,4762 € - 0,5291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
2.9 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
0,0668 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.8 mm
Carbonstahl
14.2 mm
0,1611 € - 0,179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.2 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,3901 € - 0,4334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,1401 € - 0,1557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.9 mm
Carbonstahl
16.3 mm
0,3822 € - 0,4247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.4 mm
Chrom-Vanadium
14.3 mm
0,1649 € - 0,1833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.3 mm
Chrom-Vanadium
10.2 mm
0,3896 € - 0,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.3 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,059 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.8 mm
Carbonstahl
14.2 mm
0,4421 € - 0,4912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
2.5 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
0,5461 € - 0,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
2.8 mm
Chrom-Vanadium
14.2 mm
0,156 € - 0,1733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
2.1 mm
Chrom-Vanadium
10.2 mm
0,4327 € - 0,4807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
2.8 mm
Chrom-Vanadium
16.3 mm
1,1704 € - 1,3004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.5 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,3063 € - 0,3403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
Chrom-Vanadium
18.3 mm
0,5059 € - 0,5621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3.4 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
1,8257 € - 2,0285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
4.7 mm
Chrom-Vanadium
20.5 mm
0,6124 € - 0,6804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
4.1 mm
Chrom-Vanadium
25.4 mm
  • von 7
Tellerfeder SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Preisbereich
0,3427 € - 0,3084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2284.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Preisbereich
0,441 € - 0,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.5 mm
  • Stärke
    1.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    3315.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Preisbereich
0,5291 € - 0,4762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.9 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4913.00 N
Tellerfeder DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Preisbereich
0,0743 € - 0,0668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    937.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Preisbereich
0,179 € - 0,1611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.2 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2423.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Preisbereich
0,4334 € - 0,3901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1542.00 N
Tellerfeder DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Preisbereich
0,1557 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    1.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    584.00 N
Tellerfeder SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Preisbereich
0,4247 € - 0,3822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.3 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.4 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1690.00 N
Tellerfeder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Preisbereich
0,1833 € - 0,1649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2313.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Preisbereich
0,4329 € - 0,3896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    36.0 mm
  • Armhöhe
    2.3 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1445.00 N
Federscheibe 14.2 mm 28.0 mm Carbonstahl

10640630

Preisbereich
0,0655 € - 0,059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    1.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    681.00 N
Federscheibe 12.2 mm 34.0 mm Chrom-Vanadium

10629352

Preisbereich
0,4912 € - 0,4421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    34.0 mm
  • Armhöhe
    2.5 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2312.00 N
Tellerfeder SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Preisbereich
0,6068 € - 0,5461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    2.8 mm
  • Stärke
    1.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    2163.00 N
Tellerfeder SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Preisbereich
0,1733 € - 0,156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Armhöhe
    2.1 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1575.00 N
Tellerfeder SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Preisbereich
0,4807 € - 0,4327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.3 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Armhöhe
    2.8 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    5245.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Preisbereich
1,3004 € - 1,1704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.5 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    3880.00 N
Tellerfeder SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Preisbereich
0,3403 € - 0,3063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    18.3 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Armhöhe
    3.2 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4806.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Preisbereich
0,5621 € - 0,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    3.4 mm
  • Stärke
    2.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    4046.00 N
Tellerfeder SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Preisbereich
2,0285 € - 1,8257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
  • Armhöhe
    4.7 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    9829.00 N
Tellerfeder SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Preisbereich
0,6804 € - 0,6124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser
    50.0 mm
  • Armhöhe
    4.1 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    10175.00 N