Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
98,6184 € - 98,6184 € 32 Auf Lager
1,4925 € - 1,4925 € 336 Auf Lager
11.3 mm
83,3836 € - 95,3518 € 75 Auf Lager
912,143 € - 912,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € 2 Auf Lager
3.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 Auf Lager
3.6 mm
3,689 € - 6,6036 € 240 Auf Lager
48,3377 € - 53,7304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10172032 319,3414 € - 319,3414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140,2894 € - 140,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54,3218 € - 60,3622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
418,7906 € - 418,7906 € 1 Auf Lager
7.44 mm
289,1577 € - 289,1577 € 11 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € 4 Auf Lager
4.6 mm
1,7459 € - 3,5482 € 840 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € 17 Auf Lager
4.6 mm
10161838 117,6691 € - 117,6691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,666 € - 0,666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
256,3179 € - 256,3179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,52 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm PE

10163313

Preisbereich
98,6184 € - 98,6184 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 6.5 mm PA66 Natur

10160718

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 9.5 mm TPE Grau

10153840

Preisbereich
95,3518 € - 83,3836 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl 304 Schwarz

10641378

Preisbereich
912,143 € - 912,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl 304 Schwarz

10160596

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl 304 Schwarz

10160602

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.8 mm PA Natur

10026571

Preisbereich
6,6036 € - 3,689 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    6.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 2.4 mm PE Natur

10268261

Preisbereich
53,7304 € - 48,3377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm PA

10172032

Preisbereich
319,3414 € - 319,3414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm PE

10163320

Preisbereich
140,2894 € - 140,2894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268285

Preisbereich
60,3622 € - 54,3218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
418,7906 € - 418,7906 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm PA

10172001

Preisbereich
289,1577 € - 289,1577 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl 304 Schwarz

10160619

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,5482 € - 1,7459 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl 304 Schwarz

10160626

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm PA

10161838

Preisbereich
117,6691 € - 117,6691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 3.9 mm PA66 Natur

10160671

Preisbereich
0,666 € - 0,666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm PE

10172155

Preisbereich
256,3179 € - 256,3179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10026557

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6