Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
875,9784 € - 875,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
3.3 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
1,9082 € - 2,4534 € 30 Auf Lager
4.4 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
101,5276 € - 101,5276 € 271 Auf Lager
124,5536 € - 124,5536 € 227 Auf Lager
952,7106 € - 952,7106 € 13 Auf Lager
3.3 mm
5.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € 1 Auf Lager
3.6 mm
55,3539 € - 61,5092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.50 mm
952,7106 € - 952,7106 € 2 Auf Lager
3.6 mm
1,5352 € - 3,1421 € 510 Auf Lager
2.4 mm
84,9679 € - 94,4088 € 4 Auf Lager
9.80 mm
3,8617 € - 6,1552 € 330 Auf Lager
6.4 mm
929,4738 € - 929,4738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
927,0062 € - 927,0062 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
223,0939 € - 223,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114,754 € - 114,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
126,7201 € - 126,7201 € 175 Auf Lager
3,7734 € - 6,7578 € 1140 Auf Lager
8.0 mm
1,3888 € - 2,8408 € 60 Auf Lager
4.4 mm
  • von 5
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160657

Preisbereich
875,9784 € - 875,9784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019672

Preisbereich
2,4534 € - 1,9082 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160619

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
101,5276 € - 101,5276 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Preisbereich
124,5536 € - 124,5536 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160602

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268285

Preisbereich
61,5092 € - 55,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamtlänge
    4.5 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10019665

Preisbereich
3,1421 € - 1,5352 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
Tüllenleisten 6.1 mm PE Natur

10268339

Preisbereich
94,4088 € - 84,9679 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.8 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,1552 € - 3,8617 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10641378

Preisbereich
929,4738 € - 929,4738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
927,0062 € - 927,0062 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
223,0939 € - 223,0939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
114,754 € - 114,754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Preisbereich
126,7201 € - 126,7201 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019702

Preisbereich
6,7578 € - 3,7734 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm