Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
1,6356 € - 3,343 € 210 Auf Lager
6.4 mm
55,5692 € - 61,7531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.60 mm
53,2305 € - 59,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
223,0939 € - 223,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,7791 € - 3,6443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3,6198 € - 6,4631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
952,7106 € - 952,7106 € 1 Auf Lager
3.6 mm
88,8275 € - 101,5827 € 3 Auf Lager
1,1808 € - 1,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
294,6517 € - 294,6517 € 17 Auf Lager
125,9023 € - 125,9023 € 3 Auf Lager
3,5869 € - 4,3473 € 210 Auf Lager
4.4 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.8 mm
10160688 0,7618 € - 0,7618 € 600 Auf Lager
5.6 mm
84,9679 € - 97,1635 € 186 Auf Lager
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
5.0 mm
49,2561 € - 54,7513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
110,7079 € - 110,7079 € 1 Auf Lager
2,2526 € - 4,62 € 60 Auf Lager
4.4 mm
1,9082 € - 2,4534 € 30 Auf Lager
4.4 mm
  • von 5
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021712

Preisbereich
3,343 € - 1,6356 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268292

Preisbereich
61,7531 € - 55,5692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    5.6 mm
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
59,1418 € - 53,2305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    0.4 mm
  • Gesamtlänge
    3.8 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
223,0939 € - 223,0939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026533

Preisbereich
3,6443 € - 1,7791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026588

Preisbereich
6,4631 € - 3,6198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160602

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 14.3 mm PS Weiß

10152751

Preisbereich
101,5827 € - 88,8275 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
  • Innenbreite
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 5.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160695

Preisbereich
1,1808 € - 1,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.3 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
294,6517 € - 294,6517 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
125,9023 € - 125,9023 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160572

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160688

Preisbereich
0,7618 € - 0,7618 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.6 mm
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
97,1635 € - 84,9679 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 2.4 mm PE Natur

10268261

Preisbereich
54,7513 € - 49,2561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.8 mm
  • Innenbreite
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    2.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019689

Preisbereich
4,62 € - 2,2526 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019672

Preisbereich
2,4534 € - 1,9082 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm