Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
1,3629 € - 2,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,666 € - 0,666 € 4601 Auf Lager
4.4 mm
934,9466 € - 934,9466 € 2 Auf Lager
3.6 mm
123,5547 € - 123,5547 € 4 Auf Lager
1,7459 € - 3,5764 € 60 Auf Lager
237,2109 € - 237,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,2106 € - 4,5338 € 60 Auf Lager
99,6345 € - 99,6345 € 285 Auf Lager
289,1577 € - 289,1577 € 19 Auf Lager
3,5523 € - 6,3426 € 90 Auf Lager
934,9466 € - 934,9466 € 17 Auf Lager
4.6 mm
10161838 117,6691 € - 117,6691 € 69 Auf Lager
3,52 € - 4,2663 € 600 Auf Lager
167,3304 € - 181,2417 € 2 Auf Lager
549,7234 € - 549,7234 € 53 Auf Lager
151,1521 € - 151,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
601,8909 € - 601,8909 € 57 Auf Lager
1,929 € - 3,9424 € 90 Auf Lager
48,3377 € - 53,7304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52,2379 € - 58,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,7879 € - 1,3629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160671

Preisbereich
0,666 € - 0,666 €

Lagerbestände
4601 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
123,5547 € - 123,5547 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 3.2 mm PA Natur

10026533

Preisbereich
3,5764 € - 1,7459 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Selbstklebende Tüllenleiste 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
237,2109 € - 237,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10019689

Preisbereich
4,5338 € - 2,2106 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
99,6345 € - 99,6345 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
289,1577 € - 289,1577 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.8 mm PA Natur

10026588

Preisbereich
6,3426 € - 3,5523 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160626

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 4.4 mm Nylon 6

10161838

Preisbereich
117,6691 € - 117,6691 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.4 mm PA Natur

10026540

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 9.5 mm PS Weiß

10152768

Preisbereich
181,2417 € - 167,3304 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm LDPE

10172162

Preisbereich
549,7234 € - 549,7234 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 4.8 mm LDPE

10172131

Preisbereich
151,1521 € - 151,1521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grau

10153857

Preisbereich
601,8909 € - 601,8909 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026649

Preisbereich
3,9424 € - 1,929 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Tüllenleisten 2.4 mm PE Natur

10268261

Preisbereich
53,7304 € - 48,3377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    1.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
58,039 € - 52,2379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    3.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen