Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
5.0 mm
84,9679 € - 97,1635 € 186 Auf Lager
1,5208 € - 1,5208 € 36 Auf Lager
11.3 mm
3,5869 € - 4,3473 € 210 Auf Lager
4.4 mm
2,9161 € - 2,9161 € 1080 Auf Lager
3.2 mm
241,718 € - 241,718 € 27 Auf Lager
258,3615 € - 258,3615 € 1 Auf Lager
1,7791 € - 3,6156 € 780 Auf Lager
6.4 mm
3,8617 € - 6,1552 € 330 Auf Lager
6.4 mm
261,188 € - 261,188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110,7079 € - 110,7079 € 1 Auf Lager
223,0939 € - 223,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
294,6517 € - 294,6517 € 17 Auf Lager
3,6198 € - 6,4631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
2,2526 € - 4,62 € 60 Auf Lager
4.4 mm
125,9023 € - 125,9023 € 3 Auf Lager
613,3269 € - 613,3269 € 56 Auf Lager
154,024 € - 154,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
426,7477 € - 426,7477 € 2 Auf Lager
7.44 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
  • von 5
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
97,1635 € - 84,9679 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,5208 € - 1,5208 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,9161 € - 2,9161 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
241,718 € - 241,718 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Preisbereich
258,3615 € - 258,3615 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,1552 € - 3,8617 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

10172155

Preisbereich
261,188 € - 261,188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
223,0939 € - 223,0939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
294,6517 € - 294,6517 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026588

Preisbereich
6,4631 € - 3,6198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019689

Preisbereich
4,62 € - 2,2526 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
125,9023 € - 125,9023 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grau

10153857

Preisbereich
613,3269 € - 613,3269 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Preisbereich
154,024 € - 154,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
426,7477 € - 426,7477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160558

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0