Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
952,7106 € - 952,7106 € 13 Auf Lager
3.3 mm
5.8 mm
1,7791 € - 3,6443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
5.0 mm
110,7079 € - 110,7079 € 1 Auf Lager
84,9679 € - 94,4088 € 4 Auf Lager
9.80 mm
3,5869 € - 4,3473 € 210 Auf Lager
4.4 mm
119,9049 € - 119,9049 € 3 Auf Lager
927,0062 € - 927,0062 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
2,2526 € - 4,62 € 60 Auf Lager
4.4 mm
55,3539 € - 61,5092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.50 mm
3,7734 € - 6,7578 € 1140 Auf Lager
8.0 mm
1,3888 € - 2,8408 € 60 Auf Lager
4.4 mm
223,0939 € - 223,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
84,9679 € - 97,1635 € 186 Auf Lager
1,5352 € - 3,1421 € 510 Auf Lager
2.4 mm
1,7791 € - 3,6156 € 780 Auf Lager
6.4 mm
560,1682 € - 560,1682 € 44 Auf Lager
125,9023 € - 125,9023 € 3 Auf Lager
3,5869 € - 4,3473 € 480 Auf Lager
4.4 mm
2,066 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
  • von 5
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026533

Preisbereich
3,6443 € - 1,7791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
110,7079 € - 110,7079 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 6.1 mm PE Natur

10268339

Preisbereich
94,4088 € - 84,9679 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.8 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
927,0062 € - 927,0062 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019689

Preisbereich
4,62 € - 2,2526 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268285

Preisbereich
61,5092 € - 55,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
  • Gesamtlänge
    4.5 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019702

Preisbereich
6,7578 € - 3,7734 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Preisbereich
223,0939 € - 223,0939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 9.5 mm Nylon 6 Grau

10153840

Preisbereich
97,1635 € - 84,9679 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10019665

Preisbereich
3,1421 € - 1,5352 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Preisbereich
560,1682 € - 560,1682 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.9 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
125,9023 € - 125,9023 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026540

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,2326 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm