Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 53,2305 € - 59,1418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 49,2561 € - 54,7513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 929,4738 € - 929,4738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | 60 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,8617 € - 6,1552 € | 330 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 1080 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 1170 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 13 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,5926 € - 1,9943 € | 149 Auf Lager |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | 36 Auf Lager |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 613,3269 € - 613,3269 € | 56 Auf Lager |
|
|
||
| 84,9679 € - 97,1635 € | 186 Auf Lager |
|
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 271 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.