Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9082 € - 2,4534 € | 30 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 929,4738 € - 929,4738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 3,7591 € - 6,7291 € | 240 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 49,2561 € - 54,7513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2,2526 € - 4,62 € | 60 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 927,0062 € - 927,0062 € | 6 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | 5 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 78,0809 € - 86,7614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 53,2305 € - 59,1418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 210 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 1170 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 1 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.