Menü Suche

Unicap-Abdeckkappen

Auf Lager

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Kompatible Schraubengrößen (alle) Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0701 € - 0,146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0737 € - 0,1475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0779 € - 0,1672 € 2478 Auf Lager
Weiß
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylen
1
0,1378 € - 0,1929 € 76 Auf Lager
Natur
2.5 mm
M4
Unterlegscheibe
Polyethylen mit geringer Dichte
Washer
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kieselgrau
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,4139 € - 0,884 € 7500 Auf Lager
Gold
4.5 mm
M4
Cap
Polypropylen
1
0,0949 € - 0,1163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0861 € - 0,1895 € 5359 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0897 € - 0,1924 € 1221 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M4
Cap
Polypropylen
1
0,085 € - 0,1939 € 3768 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0824 € - 0,1153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
2.5 mm
M5
Unterlegscheibe
Polypropylen
3
0,0667 € - 0,1425 € 3275 Auf Lager
Schwarz
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylen
1
6,923 € - 7,0649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
4.5 mm
M3
Cap
Polypropylen
1
0,0901 € - 0,1173 € 1 Auf Lager
Grau
6.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0897 € - 0,1939 € 2136 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0634 € - 0,1425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylen
Cap
0,0687 € - 0,1472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
4.9 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.2 mm
M3
Cap
Polypropylen
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
4.8 mm
M5
Cap
Polypropylen
1
0,0897 € - 0,1924 € 56356 Auf Lager
Grau
4.5 mm
M4
Cap
Polypropylen
1
  • von 3
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Weiß

10241325

Preisbereich
0,146 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Schwarz

10241417

Preisbereich
0,1475 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Weiß

10339732

Preisbereich
0,1672 € - 0,0779 €

Lagerbestände
2478 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M4 2.5 mm 11.3 mm LDPE - PIR Natur

10101575

Preisbereich
0,1929 € - 0,1378 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • H
    2.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natur
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kieselgrau

10241394


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Kieselgrau
Unicap M4 4.5 mm PP Gold

10206720

Preisbereich
0,884 € - 0,4139 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Gold
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241363

Preisbereich
0,1163 € - 0,0949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241400

Preisbereich
0,1895 € - 0,0861 €

Lagerbestände
5359 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M4 4.5 mm PP Grau

10206645

Preisbereich
0,1924 € - 0,0897 €

Lagerbestände
1221 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grau

10214794

Preisbereich
0,1939 € - 0,085 €

Lagerbestände
3768 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 14.7 mm PP Weiß

10136775

Preisbereich
0,1153 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    2.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Schwarz

10206324

Preisbereich
0,1425 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3275 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M3 4.5 mm PP Grau

10373200

Preisbereich
7,0649 € - 6,923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grau

10241387

Preisbereich
0,1173 € - 0,0901 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grau

10214817

Preisbereich
0,1939 € - 0,0897 €

Lagerbestände
2136 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Weiß

10206072

Preisbereich
0,1425 € - 0,0634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Weiß

10213360

Preisbereich
0,1472 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.9 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Braun

10206096


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Braun

10214589


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Braun
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Grau

10206652

Preisbereich
0,1924 € - 0,0897 €

Lagerbestände
56356 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Cap
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau