Menü Suche

Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0161A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
152 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Kaufen
2,2723 € - 3,2506 € 86 Auf Lager
M3
4.5
Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,364 € - 3,3728 € 60 Auf Lager
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,4456 € - 3,5053 € 82 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,8769 € - 4,1099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
4.5
12.0
2,5678 € - 3,6684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.5
3.7
10.0
2,5441 € - 3,6344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
316 Edelstahl
5.5
3.7
10.0
3,7305 € - 5,3293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
316 Edelstahl
8.5
6.0
16.0
3,0671 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
4.5
12.0
1,9972 € - 2,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,0923 € - 2,989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,4489 € - 3,4985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Geschwärzter Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,4456 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,2723 € - 3,2506 € 5 Auf Lager
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,4048 € - 3,434 € 230 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M3
4.5
Edelstahl 303
3.5
2.0
8.0
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Edelstahl 303
5.5
3.7
10.0
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Edelstahl 303
4.5
2.8
10.0
2,4048 € - 3,434 € 226 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
2,4456 € - 3,5053 € 81 Auf Lager
M6
7.5
Edelstahl 303
6.5
4.5
12.0
  • von 8
Unverlierbare Rändelschraube M3 8.0 Edelstahl 303

20138639

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 16.0 Edelstahl 303

20138745

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 25.0 Edelstahl 303

20138790

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185008

Preisbereich
4,1099 € - 2,8769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 18.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20188191

Preisbereich
3,6684 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 18.0 316 Edelstahl

20188184

Preisbereich
3,6344 € - 2,5441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M8 16.0 316 Edelstahl

20189990

Preisbereich
5,3293 € - 3,7305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 18.0 316 Edelstahl

20181710

Preisbereich
4,3817 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 10.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20184469

Preisbereich
2,8532 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 16.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20184490

Preisbereich
2,989 € - 2,0923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 25.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20184612

Preisbereich
3,4985 € - 2,4489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 12.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20184476


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 30.0 Edelstahl 303

20139087

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 10.0 Edelstahl 303

20138691

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 12.0 Edelstahl 303

20138752

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
230 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Unverlierbare Rändelschraube M3 14.0 Edelstahl 303

20138981

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Unverlierbare Rändelschraube M5 12.0 Edelstahl 303

20138738

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    12.0
Unverlierbare Rändelschraube M4 18.0 Edelstahl 303

20139025

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    18.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 16.0 Edelstahl 303

20138769

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
226 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Unverlierbare Rändelschraube M6 30.0 Edelstahl 303

20139100

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0