Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Flachkopf mit zwei Antriebsoptionen: Torx oder Kreuzschlitz. Schrauben mit Torx-Antrieben bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments, bei der weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Im Gegensatz dazu können Schrauben mit Kreuzschlitz hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Beide bieten eine hervorragende Befestigungsoptik und sind ideal für ein ansprechendes Erscheinungsbild bei einem fertigen Produkt.
Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Die M8-Größen haben ein reduziertes Drehmoment, während die Größen M3, M4, M5 und M6 über einen Kreuzschlitz verfügen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).
Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0150A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l2 025 | H1 max | d3 max | Antriebstyp | d2 a012 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
3.7
|
2.1
|
5.0
|
Kreuzschlitz
|
1.7
|
||
0,14 € - 0,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.5
|
2.4
|
5.6
|
Kreuzschlitz
|
2.0
|
||
2,1933 € - 3,1928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
3.7
|
2.1
|
5.0
|
Kreuzschlitz
|
1.7
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Kreuzschlitz
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Kreuzschlitz
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Kreuzschlitz
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Kreuzschlitz
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Kreuzschlitz
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Kreuzschlitz
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
3.7
|
9.5
|
Kreuzschlitz
|
3.7
|
||
2,492 € - 3,6276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
3.7
|
9.5
|
Kreuzschlitz
|
3.7
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
3.7
|
9.5
|
Kreuzschlitz
|
3.7
|
||
0,4042 € - 0,5774 € | 2 Auf Lager |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Kreuzschlitz
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
3.7
|
9.5
|
Kreuzschlitz
|
3.7
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Kreuzschlitz
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
3.1
|
8.0
|
Kreuzschlitz
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.5
|
2.4
|
5.6
|
Kreuzschlitz
|
2.0
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
4.7
|
12.0
|
Kreuzschlitz
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5774 € | 300 Auf Lager |
M3
|
4.5
|
2.4
|
5.6
|
Kreuzschlitz
|
2.0
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.5
|
2.4
|
5.6
|
Kreuzschlitz
|
2.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.