Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Flachkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben hat einen Flachkopf mit zwei Antriebsoptionen: Torx oder Kreuzschlitz. Schrauben mit Torx-Antrieben bieten ein formschlüssiges, schnelles Einrasten und eine Übertragung des Drehmoments, bei der weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Im Gegensatz dazu können Schrauben mit Kreuzschlitz hohen Drehmomenten widerstehen, was sie zu einer guten Wahl für Anwendungen mit enger Passform macht und das Entfernen der Schraube vereinfacht, auch wenn sie fest angezogen wurde. Beide bieten eine hervorragende Befestigungsoptik und sind ideal für ein ansprechendes Erscheinungsbild bei einem fertigen Produkt.

Diese Schrauben bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Die M8-Größen haben ein reduziertes Drehmoment, während die Größen M3, M4, M5 und M6 über einen Kreuzschlitz verfügen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 14583 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0150A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
80 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 H1 max d3 max Antriebstyp d2 a012 Kaufen
2,2723 € - 3,2506 € 48 Auf Lager
M3
4.5
2.5
6.0
Torx
2.0
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M4
6.0
3.2
8.0
Torx
2.8
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
3.9
10.0
Torx
3.7
2,4456 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
4.7
12.0
Torx
4.2
2,4456 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
3.9
10.0
Torx
3.7
2,4456 € - 3,5053 € 53 Auf Lager
M6
7.5
4.7
12.0
Torx
4.2
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M4
6.0
3.2
8.0
Torx
2.8
2,2927 € - 3,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
3.2
8.0
Torx
2.8
2,3233 € - 3,3117 € 98 Auf Lager
M5
7.5
3.9
10.0
Torx
3.7
2,2723 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
6.0
Torx
2.0
2,7309 € - 3,8925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
2,4863 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
3,3117 € - 4,7383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
3,1385 € - 4,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
2,9754 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
2,5678 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
3,057 € - 4,3715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
2,8837 € - 4,1167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.1
16.0
Torx
6.0
2,1933 € - 3,1928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.7
2.1
5.0
Kreuzschlitz
1.7
0,14 € - 0,2038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.4
5.6
Kreuzschlitz
2.0
  • von 4
Unverlierbare Schraube M3 16.0 Edelstahl 303

20137687

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Edelstahl 303

20137755

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M5 16.0 Edelstahl 303

20137786

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 40.0 Edelstahl 303

20137861

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M5 40.0 Edelstahl 303

20137816

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Edelstahl 303

20137847

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Edelstahl 303

20139179

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M4 6.0 Edelstahl 303

20140090

Preisbereich
3,2811 € - 2,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    6.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Unverlierbare Schraube M5 10.0 Edelstahl 303

20140113

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Unverlierbare Schraube M3 8.0 Edelstahl 303

20140083

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Edelstahl 303

20140182

Preisbereich
3,8925 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 12.0 Edelstahl 303

20140168

Preisbereich
3,5563 € - 2,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 60.0 Edelstahl 303

20140229

Preisbereich
4,7383 € - 3,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 50.0 Edelstahl 303

20140212

Preisbereich
4,4836 € - 3,1385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 40.0 Edelstahl 303

20140205

Preisbereich
4,2492 € - 2,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 16.0 Edelstahl 303

20140175

Preisbereich
3,6582 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 45.0 Edelstahl 303

20140434

Preisbereich
4,3715 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Edelstahl 303

20140427

Preisbereich
4,1167 € - 2,8837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Edelstahl 303

20180034

Preisbereich
3,1928 € - 2,1933 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Edelstahl 303

20182304

Preisbereich
0,2038 € - 0,14 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4