Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
14,6939 € - 20,9914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
60.0
24.0
12.0
5,6065 € - 8,0093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
316 Edelstahl
10.6
50.0
16.0
7.5
5,0964 € - 7,2805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
316 Edelstahl
8.5
80.0
13.0
6.0
5,792 € - 8,2742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
35.0
18.0
8.0
7,5779 € - 10,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
80.0
18.0
8.0
5,9346 € - 8,478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Geschwärzter Edelstahl 316
10.6
50.0
16.0
7.5
8,8741 € - 12,6773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
60.0
24.0
12.0
14,0044 € - 20,0063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
45.0
24.0
12.0
10,1224 € - 14,4606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
316 Edelstahl
22.0
60.0
30.0
16.0
12,0621 € - 17,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
22.0
40.0
30.0
16.0
22,5973 € - 32,2819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Titan G2
22.0
120.0
30.0
16.0
9,7615 € - 13,9451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
80.0
24.0
12.0
3,6735 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
60.0
10.0
4.2
20,6215 € - 29,4592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Titan G2
22.0
100.0
30.0
16.0
15,3949 € - 21,9928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
316 Edelstahl
22.0
120.0
30.0
16.0
3,0671 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.5
50.0
8.5
3.7
1,4266 € - 2,038 € 5 Auf Lager
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
10.0
4.5
1.8
6,598 € - 9,4257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
50.0
18.0
8.0
4,9503 € - 7,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Geschwärzter Edelstahl 316
10.6
20.0
16.0
7.5
2,8294 € - 4,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.5
40.0
8.5
3.7
  • von 24
Unverlierbare Schraube M16 60.0 Titan G2

20187200

Preisbereich
20,9914 € - 14,6939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M10 50.0 316 Edelstahl

20185510

Preisbereich
8,0093 € - 5,6065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M8 80.0 316 Edelstahl

20185473

Preisbereich
7,2805 € - 5,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M12 35.0 316 Edelstahl

20185558

Preisbereich
8,2742 € - 5,792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M12 80.0 316 Edelstahl

20185602

Preisbereich
10,8256 € - 7,5779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M10 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185930

Preisbereich
8,478 € - 5,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M16 60.0 316 Edelstahl

20185664

Preisbereich
12,6773 € - 8,8741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M16 45.0 Titan G2

20187187

Preisbereich
20,0063 € - 14,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M20 60.0 316 Edelstahl

20185701

Preisbereich
14,4606 € - 10,1224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M20 40.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186470

Preisbereich
17,2316 € - 12,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M20 120.0 Titan G2

20187279

Preisbereich
32,2819 € - 22,5973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M16 80.0 316 Edelstahl

20185671

Preisbereich
13,9451 € - 9,7615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M6 60.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185817

Preisbereich
5,2478 € - 3,6735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M20 100.0 Titan G2

20187262

Preisbereich
29,4592 € - 20,6215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M20 120.0 316 Edelstahl

20185732

Preisbereich
21,9928 € - 15,3949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M5 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185800

Preisbereich
4,3817 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185756

Preisbereich
2,038 € - 1,4266 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M12 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186012

Preisbereich
9,4257 € - 6,598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M10 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185893

Preisbereich
7,0718 € - 4,9503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M5 40.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185794

Preisbereich
4,042 € - 2,8294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5