Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
5,3497 € - 7,6425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Titan G2
5.5
30.0
8.5
3.7
1,6643 € - 2,3776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G2
2.8
10.0
4.5
1.8
6,7335 € - 9,6193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
50.0
13.0
6.0
6,5409 € - 9,3442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
35.0
10.0
4.2
6,6408 € - 9,4868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
60.0
10.0
4.2
4,898 € - 6,9971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Titan G2
5.5
25.0
8.5
3.7
6,7335 € - 9,6193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
80.0
13.0
6.0
5,3735 € - 7,6764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
20.0
10.0
4.2
5,8966 € - 8,4237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
25.0
13.0
6.0
5,1595 € - 7,3707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
16.0
13.0
6.0
6,5409 € - 9,3442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
40.0
10.0
4.2
10,2239 € - 14,6056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
30.0
18.0
8.0
7,133 € - 10,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G2
10.6
30.0
16.0
7.5
11,1512 € - 15,9303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G2
10.6
80.0
16.0
7.5
8,3456 € - 11,9223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G2
10.6
45.0
16.0
7.5
7,9414 € - 11,3448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G2
10.6
40.0
16.0
7.5
1,7356 € - 2,4795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
8.0
4.5
1.8
6,6408 € - 9,4868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G2
6.5
80.0
10.0
4.2
3,0671 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G2
4.5
35.0
7.0
2.8
6,7335 € - 9,6193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
60.0
13.0
6.0
  • von 24
Unverlierbare Schraube M5 30.0 Titan G2

20186746

Preisbereich
7,6425 € - 5,3497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Titan G2

20186548

Preisbereich
2,3776 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M8 50.0 Titan G2

20186951

Preisbereich
9,6193 € - 6,7335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M6 35.0 Titan G2

20186838

Preisbereich
9,3442 € - 6,5409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 60.0 Titan G2

20186869

Preisbereich
9,4868 € - 6,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M5 25.0 Titan G2

20186739

Preisbereich
6,9971 € - 4,898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M8 80.0 Titan G2

20186975

Preisbereich
9,6193 € - 6,7335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Titan G2

20186807

Preisbereich
7,6764 € - 5,3735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Titan G2

20186906

Preisbereich
8,4237 € - 5,8966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M8 16.0 Titan G2

20186883

Preisbereich
7,3707 € - 5,1595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M6 40.0 Titan G2

20186845

Preisbereich
9,3442 € - 6,5409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M12 30.0 Titan G2

20187088

Preisbereich
14,6056 € - 10,2239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M10 30.0 Titan G2

20187002

Preisbereich
10,19 € - 7,133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M10 80.0 Titan G2

20187064

Preisbereich
15,9303 € - 11,1512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M10 45.0 Titan G2

20187033

Preisbereich
11,9223 € - 8,3456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M10 40.0 Titan G2

20187026

Preisbereich
11,3448 € - 7,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Titan G5

20187293

Preisbereich
2,4795 € - 1,7356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M6 80.0 Titan G2

20186876

Preisbereich
9,4868 € - 6,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M4 35.0 Titan G2

20186678

Preisbereich
4,3817 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M8 60.0 Titan G2

20186968

Preisbereich
9,6193 € - 6,7335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0