Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
2,5203 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G5
4.5
16.0
7.0
2.8
3,2336 € - 4,6194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Titan G5
5.5
12.0
8.5
3.7
6,7287 € - 9,6125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G2
10.6
25.0
16.0
7.5
1,8308 € - 2,6154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
12.0
4.5
1.8
11,962 € - 17,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
50.0
18.0
8.0
5,635 € - 8,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G5
8.5
16.0
13.0
6.0
5,4924 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
20.0
13.0
6.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G5
3.5
20.0
5.5
2.0
11,534 € - 16,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
45.0
18.0
8.0
11,4365 € - 16,3379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Titan G2
13.2
40.0
18.0
8.0
2,6629 € - 3,8042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G5
4.5
20.0
7.0
2.8
3,4476 € - 4,9251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Titan G5
4.5
40.0
7.0
2.8
1,9734 € - 2,8192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G5
3.5
10.0
5.5
2.0
5,4924 € - 7,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G5
6.5
35.0
10.0
4.2
1,6643 € - 2,3776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Titan G5
2.8
5.0
4.5
1.8
8,0959 € - 11,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G5
8.5
50.0
13.0
6.0
8,0959 € - 11,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G5
8.5
60.0
13.0
6.0
4,4224 € - 6,3178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Titan G5
6.5
16.0
10.0
4.2
1,5217 € - 2,1738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
316 Edelstahl
3.5
16.0
5.5
2.0
3,2574 € - 4,6534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
16.0
10.0
4.2
  • von 24
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Titan G5

20187392

Preisbereich
3,6004 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 12.0 Titan G5

20187460

Preisbereich
4,6194 € - 3,2336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube M10 25.0 Titan G2

20186999

Preisbereich
9,6125 € - 6,7287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M2.5 12.0 Titan G5

20187316

Preisbereich
2,6154 € - 1,8308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M12 50.0 Titan G2

20187125

Preisbereich
17,0886 € - 11,962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M8 16.0 Titan G5

20187644

Preisbereich
8,0501 € - 5,635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M8 20.0 Titan G2

20186890

Preisbereich
7,8463 € - 5,4924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M3 20.0 Titan G5

20187361

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M12 45.0 Titan G2

20187118

Preisbereich
16,4772 € - 11,534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M12 40.0 Titan G2

20187101

Preisbereich
16,3379 € - 11,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M4 20.0 Titan G5

20187408

Preisbereich
3,8042 € - 2,6629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Titan G5

20187446

Preisbereich
4,9251 € - 3,4476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Titan G5

20187330

Preisbereich
2,8192 € - 1,9734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 35.0 Titan G5

20187590

Preisbereich
7,8463 € - 5,4924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M2.5 5.0 Titan G5

20187286

Preisbereich
2,3776 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M8 50.0 Titan G5

20187712

Preisbereich
11,5656 € - 8,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M8 60.0 Titan G5

20187729

Preisbereich
11,5656 € - 8,0959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M6 16.0 Titan G5

20187552

Preisbereich
6,3178 € - 4,4224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M3 16.0 316 Edelstahl

20180720

Preisbereich
2,1738 € - 1,5217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 16.0 316 Edelstahl

20181802

Preisbereich
4,6534 € - 3,2574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0