Menü Suche

Verdeckte Scharniere - anschraubbar

Auf Lager

Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.

Seriennummer: SR5468

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Gesamtlänge Scharnierblatt Gesamtbreite Kaufen
2,3018 € - 3,5806 € 2 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
65.0 mm
32.5 mm
6,7865 € - 13,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
6,7865 € - 13,1971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
15,2518 € - 21,3524 € 128 Auf Lager
35.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
36.0 mm
22.5 mm
9,1252 € - 18,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
41.0 mm
21.0 mm
10299975 28,8535 € - 57,1575 € 220 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
104.5 mm
44.0 mm
5,9973 € - 12,9561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
7,2743 € - 14,1613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
10281123 32,1391 € - 67,4922 € 19 Auf Lager
Für linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.3 mm
32,1391 € - 67,4922 € 74 Auf Lager
Gegenläufiger Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.2 mm
3,5052 € - 12,7753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
100.0 mm
50.5 mm
48,2087 € - 101,2383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
58.6 mm
10281154 57,0326 € - 112,9892 € 60 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
55.0 mm
80.5 mm
6,2556 € - 12,3836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
6,7865 € - 13,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
44.0 mm
29.0 mm
20080037 8,1952 € - 12,7481 € 50 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
45.0 mm
28.0 mm
8,1952 € - 12,7481 € 150 Auf Lager
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
45.0 mm
28.0 mm
17,2461 € - 24,1445 € 7 Auf Lager
65.0 mm
39.0 mm
  • von 3
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stahl

20125974

Preisbereich
3,5806 € - 2,3018 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    24.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281208

Preisbereich
13,4381 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273869

Preisbereich
13,1971 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    20.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 35.6 mm

10102190

Preisbereich
21,3524 € - 15,2518 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    20.2 mm
  • Gesamtlänge
    118.9 mm
  • Gesamtbreite
    35.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verdecktes Scharnier 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Edelstahl

10550205


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    18.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube, Schweißverbindung
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Edelstahl

10281222

Preisbereich
18,0782 € - 9,1252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Edelstahl

10299975

Preisbereich
57,1575 € - 28,8535 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    104.5 mm
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273852

Preisbereich
12,9561 € - 5,9973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    17.5 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273876

Preisbereich
14,1613 € - 7,2743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    23.9 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Stahl

10281123

Preisbereich
67,4922 € - 32,1391 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.3 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Stahl

10281130

Preisbereich
67,4922 € - 32,1391 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.8 mm
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.2 mm
Verdecktes Scharnier 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stahl

10281161

Preisbereich
12,7753 € - 3,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    14.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.5 mm
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 58.6 mm Stahl

10281147

Preisbereich
101,2383 € - 48,2087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Offset-Abstand
    6.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    58.6 mm
Verdecktes Scharnier 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stahl

10281154

Preisbereich
112,9892 € - 57,0326 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    55.0 mm
  • Gesamtlänge
    102.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281185

Preisbereich
12,3836 € - 6,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281192

Preisbereich
13,4381 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    15.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Farbe
    Natur
Verdecktes Scharnier 90 ° 44.0 mm 29.0 mm Stahl

10352854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Offset-Abstand
    18.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    44 mm
  • Gesamtbreite
    29.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Verdecktes Scharnier 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Edelstahl

20080037

Preisbereich
12,7481 € - 8,1952 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Verdecktes Scharnier 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Edelstahl

20080020

Preisbereich
12,7481 € - 8,1952 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    45.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Verdecktes Scharnier 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Preisbereich
24,1445 € - 17,2461 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890