Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verschlussschrauben werden verwendet, um Maschinen und Anlagen vor Feuchtigkeit und Partikelverunreinigungen zu schützen. Ermöglichen einen Luftstrom in Anwendungen und verhindern so, dass Systeme aufgrund von Druckschwankungen ausfallen.Ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.Schützen Anlagen und Geräte durch Eindämmung von Feuchtigkeit und Partikelkontamination.Ideal für Anwendungen, die Druck und Anforderungen durch Flüssigkeitsstände ausgesetzt sind. Material: Aluminium Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0019, SRV0018
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | A | Position | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drain
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
1
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.