Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Seriennummer: SR5439

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
0,6913 € - 0,6913 € 9855 Auf Lager
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,9335 € - 1,0912 € 3900 Auf Lager
M10
Threaded Stud
30.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 4101 Auf Lager
M10
Threaded Stud
48.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 1446 Auf Lager
M8
Threaded Stud
38.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Threaded Stud
25.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 4642 Auf Lager
M8
Threaded Stud
30.0 mm
0,8941 € - 0,8941 € 7403 Auf Lager
M8
Threaded Stud
48.0 mm
1,8867 € - 2,0979 € 3550 Auf Lager
M10
Threaded Stud
48.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 6956 Auf Lager
M8
Threaded Stud
48.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 5759 Auf Lager
M8
Threaded Stud
30.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 3913 Auf Lager
M12
Threaded Stud
38.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Threaded Stud
25.0 mm
2,295 € - 2,5485 € 2950 Auf Lager
M12
Threaded Stud
38.0 mm
2,6189 € - 2,6189 € 8695 Auf Lager
M12
Threaded Stud
48.0 mm
1,0715 € - 1,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Threaded Stud
38.0 mm
0,8096 € - 0,8096 € 17460 Auf Lager
M10
Threaded Stud
30.0 mm
0,8743 € - 0,8743 € 17 Auf Lager
M10
Threaded Stud
58.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 2648 Auf Lager
M8
Threaded Stud
25.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 4900 Auf Lager
M10
Threaded Stud
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9450 Auf Lager
M12
Threaded Stud
38.0 mm
  • von 3
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259412

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
9855 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10259481

Preisbereich
1,0912 € - 0,9335 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259726

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
4101 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259559

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
1446 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259368

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259450

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
4642 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259672

Preisbereich
0,8941 € - 0,8941 €

Lagerbestände
7403 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259757

Preisbereich
2,0979 € - 1,8867 €

Lagerbestände
3550 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259665

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
6956 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10259443

Preisbereich
0,9152 € - 0,9152 €

Lagerbestände
5759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10259634

Preisbereich
1,3953 € - 1,3953 €

Lagerbestände
3913 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259382

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10259658

Preisbereich
2,5485 € - 2,295 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10259801

Preisbereich
2,6189 € - 2,6189 €

Lagerbestände
8695 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10259610

Preisbereich
1,0715 € - 1,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10259467

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
17460 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Verstellbare Füße 58.0 mm M10 50.0 mm Schwarz

10257876

Preisbereich
0,8743 € - 0,8743 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    58.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259405

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10259603

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10259627

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
9450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP