Menü Suche

Verstellbarer Hebelspannverschluss - mit Halter

In Produktion

Einstellbare Hebelspannverschlüsse sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für Container, Verpackungs- und industrielle Reinigungsmaschinen. Die Konstruktion verfügt über eine Schraubverriegelung, die einen einstellbaren Greifbereich ermöglicht. Das Sortiment ist in verschiedenen Materialien erhältlich, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden, und es stehen Ausführungen mit und ohne Eignung für Vorhängeschloss zur Auswahl, um unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Halterlänge Durchmesser Befestigungsbohrung Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
10272480 18,7382 € - 35,7949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
10272497 7,6617 € - 14,6132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
4,3617 € - 8,3762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
27,6339 € - 52,8186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Hebelspannverschluss 96.0 - 121.7 mm Edelstahl

10272480

Preisbereich
35,7949 € - 18,7382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    2
  • Halterlänge
    24.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    5.7 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
Hebelspannverschluss 117.4 - 128.0 mm Stahl, verzinkt

10272497

Preisbereich
14,6132 € - 7,6617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Typ
    3
  • Halterlänge
    29.3 mm
  • Gesamtbreite
    40.3 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Hebelspannverschluss 82.0 - 92.0 mm Stahl, verzinkt

10272510

Preisbereich
8,3762 € - 4,3617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Typ
    4
  • Halterlänge
    18.8 mm
  • Gesamtbreite
    26.3 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm
Hebelspannverschluss 117.4 - 128.0 mm Edelstahl

10272503

Preisbereich
52,8186 € - 27,6339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
  • Typ
    3
  • Halterlänge
    29.3 mm
  • Gesamtbreite
    40.3 mm
  • Gesamthöhe
    21.0 mm