Menü Suche

Vierteldrehbefestigungen

Auf Lager

Vierteldrehbefestigungen greifen in die Steckhülsen und werden durch eine Drehung des Bolzens um 90 Grad befestigt - ein Vorgang, der als Vierteldrehung bekannt ist. Die Befestigung bietet eine vorhersehbare Haltekraft und verfügt in der verriegelten Position über eine Arretierung, die ein versehentliches Öffnen verhindert. Eine Lösung, die schnell, aber sicher in der Montage ist. Sie ermöglichen eine schnelle und dauerhafte Befestigung. Eine ideale Wahl für Sicherheitstafeln und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen.

Zum Installieren und Entfernen: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine Münze und drehen Sie den Verschluss eine Vierteldrehung. Dadurch wird die untere Platte gelöst, während der Verschluss in der abnehmbaren Platte verbleibt. Alternativ können Sie den Kolben auch mit einem Hammer in die Tülle treiben, die die beiden Platten zusammenhält.

Unser Sortiment an Vierteldrehverschlüssen ist in einer Reihe von Materialien erhältlich, darunter Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylen (POM), Nylon 6/6 und Polyamid.

  • Gekreuzte und geschlitzte Betätigungstypen
  • Geeignet für eine breite Palette von Plattentiefen und Einbaulochgrößen
  • Schnellspanner und schnelle Montage
  • Verriegelt und entriegelt mit einer einfachen Vierteldrehung
  • Materialien: Acetal, Acetal Co-Polymer, POM, Nylon und PA
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß


Seriennummer: SR2309

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Ausführung Vormontierte Niete Plattenstärkenbereich Antriebstyp Kaufen
0,3055 € - 0,3314 € 1414 Auf Lager
6.3 mm
J
1.0 - 2.7 mm
Mit Schlitz
0,6184 € - 0,6184 € 4467 Auf Lager
5.0 mm
15.9 mm
J
2.0 - 5.0 mm
Mit Schlitz
0,6184 € - 0,6184 € 7760 Auf Lager
5.0 mm
15.9 mm
J
4.0 - 6.2 mm
Mit Schlitz
  • von 2
Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.0 mm 2.7 mm (PT) Schwarz

10155141

Preisbereich
0,3314 € - 0,3055 €

Lagerbestände
1414 Auf Lager
Merkmale
  • Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.7 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10022665

Preisbereich
0,6184 € - 0,6184 €

Lagerbestände
4467 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung
Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

10022672

Preisbereich
0,6184 € - 0,6184 €

Lagerbestände
7760 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Plattenstärkenbereich
    4.0 - 6.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Nietentyp
    Vierteldrehbefestigung