Menü Suche

Wippschalter – einpolig

Auf Lager

SPST-Wippschalter sind mit Kontrollleuchte verfügbar und alle sind mit einer ON-OFF-Markierung ausgestattet, zur Verwendung mit elektrischen Anwendungen jeder Art. 16 Ampere 125 VAC, 10 Ampere 250 VAC. Die Installationsbohrungen sind 1,1 Zoll mal 0,54 Zoll groß. UL- und CSA-Zulassung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Pole Breite Farbe Gesamtlänge Typ Kaufen
1,1266 € - 1,7525 € 732 Auf Lager
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
1,1266 € - 1,7525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
1,2995 € - 2,0214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3
39.5 mm
Orange
31.5 mm
IP 40
0,8762 € - 1,3631 € 726 Auf Lager
2
26.0 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
1,2518 € - 1,9473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3
39.5 mm
Rot
31.5 mm
Ohne Beleuchtung
0,9096 € - 1,415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
1,1266 € - 1,7525 € 190 Auf Lager
2
26.0 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
0,8675 € - 1,3494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
14.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
0,6259 € - 0,9736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
14.0 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
1,0396 € - 1,6171 € 1146 Auf Lager
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
0,9096 € - 1,415 € 692 Auf Lager
2
26.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
0,8762 € - 1,3631 € 2521 Auf Lager
1
14.0 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
0,8762 € - 1,3631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212851

Preisbereich
1,7525 € - 1,1266 €

Lagerbestände
732 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter EIN-AUS/1-0 KLEMME 1 PA Rot

10212868

Preisbereich
1,7525 € - 1,1266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Beleuchtung 3 PA Orange

10212943

Preisbereich
2,0214 € - 1,2995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 2 PA Rot

10212912

Preisbereich
1,3631 € - 0,8762 €

Lagerbestände
726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 3 PA Rot

10212936

Preisbereich
1,9473 € - 1,2518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212837

Preisbereich
1,415 € - 0,9096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Mit Beleuchtung 2 PA Rot

10212905

Preisbereich
1,7525 € - 1,1266 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Beleuchtung 1 PA Orange

10212899

Preisbereich
1,3494 € - 0,8675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212882

Preisbereich
0,9736 € - 0,6259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter EIN-AUS/1-0 4 Schrauben 1 PA Rot

10212844

Preisbereich
1,6171 € - 1,0396 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Mit Beleuchtung 2 PA Orange

10212929

Preisbereich
1,415 € - 0,9096 €

Lagerbestände
692 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Beleuchtung 1 PA Rot

10212875

Preisbereich
1,3631 € - 0,8762 €

Lagerbestände
2521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter EIN-AUS/1-0 1 PA Rot

10212820

Preisbereich
1,3631 € - 0,8762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm