Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
11,6361 € - 13,3578 € 41 Auf Lager
12
14.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 9201 Auf Lager
14
8.0 mm
7,0878 € - 8,8239 € 36 Auf Lager
18
9.0 mm
27,8635 € - 31,9383 € 99 Auf Lager
28
20.0 mm
8,5226 € - 10,5743 € 50 Auf Lager
28
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
5,9687 € - 7,4034 € 1 Auf Lager
12
9.0 mm
7,3747 € - 9,1682 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
14,4626 € - 16,6148 € 84 Auf Lager
40
16.0 mm
4,5482 € - 5,6387 € 96 Auf Lager
35
12.0 mm
7,6617 € - 9,5269 € 70 Auf Lager
96
15.0 mm
12,3535 € - 14,1613 € 39 Auf Lager
32
12.0 mm
5,9687 € - 7,4034 € 60 Auf Lager
60
15.0 mm
7,9487 € - 9,8713 € 200 Auf Lager
24
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
13,0422 € - 14,9648 € 33 Auf Lager
35
16.0 mm
16,5717 € - 19,0252 € 91 Auf Lager
45
16.0 mm
27,8635 € - 31,9383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25
20.0 mm
23,6309 € - 27,1031 € 92 Auf Lager
40
24.0 mm
3,4004 € - 4,2469 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
  • von 3
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Preisbereich
13,3578 € - 11,6361 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
9201 Auf Lager
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Preisbereich
8,8239 € - 7,0878 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Preisbereich
31,9383 € - 27,8635 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Preisbereich
10,5743 € - 8,5226 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
9,1682 € - 7,3747 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Preisbereich
16,6148 € - 14,4626 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Preisbereich
5,6387 € - 4,5482 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Preisbereich
9,5269 € - 7,6617 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Preisbereich
14,1613 € - 12,3535 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Preisbereich
7,4034 € - 5,9687 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Preisbereich
9,8713 € - 7,9487 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0933 € - 0,5466 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Preisbereich
14,9648 € - 13,0422 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 45.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Preisbereich
19,0252 € - 16,5717 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Preisbereich
31,9383 € - 27,8635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Preisbereich
27,1031 € - 23,6309 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Zahnrad 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,2469 € - 3,4004 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    7.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur