PEEK-Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität.
Verfügen über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Vakuumanwendungen macht.
Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
20.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
15.0
|
1.3
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.