Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1078 € - 0,1261 € 195 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1272 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
6.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1886 € - 0,2196 € 1888 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4224 € - 0,4942 € 235 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5209 € - 0,6082 € 9500 Auf Lager
M12
Natur
PA
10.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
10,0251 € - 11,3909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,4907 € - 9,307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1351 € - 0,1577 € 34075 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5322 € - 0,6237 € 553 Auf Lager
M12
Natur
PA
10.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4533 € - 0,5308 € 616 Auf Lager
M12
Natur
PA
10.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,2883 € - 2,8301 € 2802 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Sechskant-Betätigung
5,618 € - 6,9979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1562 € - 0,1647 € 2533 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,2362 € - 2,7034 € 1023 Auf Lager
M3
Hellbraun
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0979 € - 4,3085 € 246 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Sechskant-Betätigung
5,1252 € - 7,2231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,6752 € - 5,4772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,5766 € - 5,266 € 530 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Sechskant-Betätigung
7,8004 € - 9,7013 € 88 Auf Lager
M4
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,3407 € - 0,3407 € 2683 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 12.0 mm PA

10053874

Preisbereich
0,1261 € - 0,1078 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 20.0 mm PA

10053980

Preisbereich
0,1492 € - 0,1272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 50.0 mm PA

10054017

Preisbereich
0,2196 € - 0,1886 €

Lagerbestände
1888 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 50.0 mm PA

10054093

Preisbereich
0,4942 € - 0,4224 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 70.0 mm PA

10054185

Preisbereich
0,6082 € - 0,5209 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm PEEK

10220696

Preisbereich
11,3909 € - 10,0251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 10.0 mm PEEK

10220658

Preisbereich
9,307 € - 7,4907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 30.0 mm PA

10053997

Preisbereich
0,1577 € - 0,1351 €

Lagerbestände
34075 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 30.0 mm PA

10054130

Preisbereich
0,6237 € - 0,5322 €

Lagerbestände
553 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 40.0 mm PA

10054147

Preisbereich
0,5308 € - 0,4533 €

Lagerbestände
616 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 10.0 mm PEEK

10092101

Preisbereich
2,8301 € - 1,2883 €

Lagerbestände
2802 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M5 20.0 mm PEEK

10220627

Preisbereich
6,9979 € - 5,618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 40.0 mm PA

10054000

Preisbereich
0,1647 € - 0,1562 €

Lagerbestände
2533 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 8.0 mm PEEK

10220467

Preisbereich
2,7034 € - 1,2362 €

Lagerbestände
1023 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M4 12.0 mm PEEK

10220535

Preisbereich
4,3085 € - 2,0979 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M5 15.0 mm PEEK

10220610

Preisbereich
7,2231 € - 5,1252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 20.0 mm PEEK

10220498

Preisbereich
5,4772 € - 2,6752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    2.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M4 15.0 mm PEEK

10220542

Preisbereich
5,266 € - 2,5766 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M4 30.0 mm PEEK

10220573

Preisbereich
9,7013 € - 7,8004 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    3.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 20.0 mm PA

10054062

Preisbereich
0,3407 € - 0,3407 €

Lagerbestände
2683 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm