Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2029 € - 0,2505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
19.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1978 € - 0,2442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2602 € - 0,3212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1927 € - 0,2379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
13.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2176 € - 0,2687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,2304 € - 0,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
35.0 mm
Sechskant-Betätigung
3,9565 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Torx-Betätigung
7,012 € - 16,5584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Torx-Betätigung
5,2097 € - 5,8574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
Torx-Betätigung
3,6045 € - 4,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
Torx-Betätigung
1,8555 € - 3,5017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0416 € - 3,4778 € 175 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8729 € - 1,5347 € 700 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5491 € - 1,0757 € 1038 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,5625 € - 2,9716 € 25 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4787 € - 1,056 € 93 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,5949 € - 4,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,1771 € - 1,9149 € 150 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8342 € - 2,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 19.0 mm PA

10400425

Preisbereich
0,2505 € - 0,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 16.0 mm PA

10400418

Preisbereich
0,2442 € - 0,1978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 50.0 mm PA

10400470

Preisbereich
0,3212 € - 0,2602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 20.0 mm PA

10400432

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 13.0 mm PA

10400401

Preisbereich
0,2379 € - 0,1927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 30.0 mm PA

10400456

Preisbereich
0,2687 € - 0,2176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 35.0 mm PA

10400463

Preisbereich
0,2845 € - 0,2304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Erhöhter Senkkopf
  • Antriebstyp
    Sechskant-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 12.0 mm PEEK Hellbraun

10344736

Preisbereich
4,4493 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Torx-Betätigung M4 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345061

Preisbereich
16,5584 € - 7,012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10344767

Preisbereich
5,8574 € - 5,2097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PEEK Hellbraun

10344705

Preisbereich
4,041 € - 3,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 30.0 mm PA

10375662

Preisbereich
3,5017 € - 1,8555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 70.0 mm PA

10375631

Preisbereich
3,4778 € - 2,0416 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 30.0 mm PA

10375518

Preisbereich
1,5347 € - 0,8729 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm PA

10375426

Preisbereich
1,0757 € - 0,5491 €

Lagerbestände
1038 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 40.0 mm PA

10375600

Preisbereich
2,9716 € - 1,5625 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 16.0 mm PA

10375396

Preisbereich
1,056 € - 0,4787 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 70.0 mm PA

10375693

Preisbereich
4,4364 € - 2,5949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 60.0 mm PA

10375549

Preisbereich
1,9149 € - 1,1771 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 16.0 mm PA

10375570

Preisbereich
2,1205 € - 0,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm