Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3367 € - 4,5056 € | 70 Auf Lager |
M5
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,0912 € - 1,3854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,818 € - 0,8532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,5206 € - 1,943 € | 189 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
3,8861 € - 4,0551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,76 € - 1,8445 € | 70 Auf Lager |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,012 € - 16,5584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
3,6045 € - 4,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
3,9565 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
5,2097 € - 5,8574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
2,0416 € - 3,4778 € | 175 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,8729 € - 1,5347 € | 700 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,1771 € - 1,9149 € | 150 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,5491 € - 1,0757 € | 1038 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,5625 € - 2,9716 € | 25 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,8552 € - 1,5067 € | 434 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4576 € - 1,0109 € | 900 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,8555 € - 3,5017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,5949 € - 4,4364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,8342 € - 2,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.