Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Torx-Betätigung
8,9973 € - 10,1237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Torx-Betätigung
1,1038 € - 1,7882 € 340 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1534 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
6.0 mm
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,0391 € - 1,6755 € 3700 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
10,9685 € - 12,3484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Torx-Betätigung
3,6045 € - 4,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Torx-Betätigung
1,2597 € - 2,0368 € 300 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5787 € - 1,1348 € 989 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5083 € - 0,9983 € 1048 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5441 € - 1,0658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
5.0 mm
22.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,7842 € - 1,3812 € 738 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
18,8676 € - 21,219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Torx-Betätigung
1,7318 € - 3,2666 € 18 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0229 € - 3,4598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0979 € - 3,6186 € 100 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,9757 € - 1,7318 € 433 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,6871 € - 1,3446 € 643 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,5347 € - 2,9287 € 123 Auf Lager
M12
Natur
PA
10.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,2278 € - 2,6893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Hellbraun

10344743

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10344835

Preisbereich
10,1237 € - 8,9973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 50.0 mm PA

10375532

Preisbereich
1,7882 € - 1,1038 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 80.0 mm PA

10375563

Preisbereich
0,1534 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 60.0 mm PA

10375464

Preisbereich
1,6755 € - 1,0391 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10344859

Preisbereich
12,3484 € - 10,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10344712

Preisbereich
4,041 € - 3,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 70.0 mm PA

10375556

Preisbereich
2,0368 € - 1,2597 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 30.0 mm PA

10375433

Preisbereich
1,1348 € - 0,5787 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 20.0 mm PA

10375402

Preisbereich
0,9983 € - 0,5083 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 22.0 mm PA

10375419

Preisbereich
1,0658 € - 0,5441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    22.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 20.0 mm PA

10375495

Preisbereich
1,3812 € - 0,7842 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10344903

Preisbereich
21,219 € - 18,8676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Innensechskant
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 50.0 mm PA

10375617

Preisbereich
3,2666 € - 1,7318 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 40.0 mm PA

10375679

Preisbereich
3,4598 € - 2,0229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 80.0 mm PA

10375648

Preisbereich
3,6186 € - 2,0979 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 40.0 mm PA

10375525

Preisbereich
1,7318 € - 0,9757 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 40.0 mm PA

10375440

Preisbereich
1,3446 € - 0,6871 €

Lagerbestände
643 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 20.0 mm PA

10375655

Preisbereich
2,9287 € - 1,5347 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 20.0 mm PA

10375587

Preisbereich
2,6893 € - 1,2278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm