Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
16.0 mm
40 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M3
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
12.0 mm
30 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
18 Auf Lager
0.5 mm
M3
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
30.0 mm
30 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
30 Auf Lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
8.0 mm
3479 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
10.0 mm
30 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
  • von 3
Schraube Innensechskant Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856


Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150


Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948


Lagerbestände
3479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 12.0 mm PEEK

10359051


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 8.0 mm PEEK

10359129


Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm