Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ANSI Kunststoff Schneckengewinde Stirnflächen-Flanschschützer

 (4 Produktgruppen)


All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung lassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie kleben sicher und hinterlassen keine Rückstände. Entsprechen ANSI B1 und ASME B16.47. Klassifizierung150 lb.Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373