Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ISO Polypropylen Bolzenplomben Stirnflächen-Flanschschützer

 (1 Produktset)


Bolzenplomben

Die Hochsicherheits-Bolzenplomben sind ideal für die Sicherung von Waren beim Import und Export. Verfügen über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der sicherstellt, dass die Plombe eingerastet bleibt, auch wenn die Kunststoffabdeckung entfernt wird. Die Plombe ist ISO 17712:2013 konform (beschichteter Stift) und C-TPAT-zertifiziert.Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018